Valitse sijaintisi
Teollisuudet
YleiskatsausService
YleiskatsausLadattavat sisällöt
YleiskatsausUra
YleiskatsausYritys
YleiskatsausTuoteryhmät
YleiskatsausKonfigurointi- ja suunnittelutyökalut
YleiskatsausValitse sijaintisi
Medium pressure pump. Low noise and low pulsation level. High efficiency. Suitable for industrial applications.
Tuoteominaisuudet | |
---|---|
Displacement type |
constant |
Size [cm³] |
36 |
Product family |
PVV |
Operating pressure, max. [bar] |
210 |
Max. flow [l/min] |
53 |
Through-drive |
without |
Direction of rotation |
counterclockwise rotation |
Shaft end |
Geared 22-4, 13T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Mounting flange |
2-hole mounting flange 101-2 according to ISO 3019-1 |
Hydraulic fluid |
HLP,HFC |
Seals |
NBR |
Weight [kg] |
0 |
Asiakirjan tyyppi | Latauslinkki |
---|---|
Data sheet | a12963e6-bdc9-44c5-a544-d48e8e61d55f |
Latauslinkki |
---|
3D CAD |