Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Pompe moyenne pression. Charge sonore faible et niveau de pulsation faible. Bon rendement. Convient pour les applications industrielles.
Attributs du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
constant |
Calibre [cm³] |
45 |
Famille de produits |
PVV |
Pression de service max. [bar] |
175 |
Débit max. [l/min] |
66 |
Prise de force |
sans |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Cylindrique Ø 22,2 mm avec clavette |
Bride de fixation |
Bride de fixation à 2 trous 101-2 conforme à ISO 3019-1 |
Fluide hydraulique |
HLP,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
14.86 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 62c21a4f-b50a-4423-a599-7535defac4cb |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |