Välj din plats
Branscher
ÖversiktService
ÖversiktFöretaget
ÖversiktProduktgrupper
ÖversiktKonstruktion
Översikte-konfiguratorer och verktyg
ÖversiktCertified Excellence
ÖversiktVälj din plats
Suitable for variable-speed drives, low noise and low pulsation, high efficiency thanks to gap compensation, suitable for two million load cycles at maximum pressure
Produktattribut | |
---|---|
Displacement type |
constant |
Size [cm³] |
16 |
Product family |
PGF |
Operating pressure, max. [bar] |
210 |
Max. flow [l/min] |
57.6 |
Shaft end |
Geared 16-4, 9T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Through-drive |
with |
Direction of rotation |
clockwise rotation |
Shaft end |
Geared 16-4, 9T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Mounting flange |
2-hole mounting flange 82-2 according to ISO 3019-1 |
Hydraulic fluid |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
Seals |
FKM |
Weight [kg] |
4.79 |
Dokumenttyp | Hämta länk |
---|---|
Datablad | cd9ebc00-c001-451f-9dd5-f4257525cbb7 |
Manual | 6aa902b1-4aee-49be-a4d9-12743f650960 |
Hämta länk |
---|
3D CAD |