Επιλέξτε την τοποθεσία σας
Βιομηχανίες - Κλάδοι
ΕπισκόπησηService
ΕπισκόπησηΗ Εταιρεία
ΕπισκόπησηΟμάδες Προϊόντων
ΕπισκόπησηEngineering
ΕπισκόπησηeConfigurators και Εργαλεία
ΕπισκόπησηΕπιλέξτε την τοποθεσία σας
The key task of external gear pumps is to convert mechanical energy (torque and rotational speed) into hydraulic energy (flow and pressure). To avoid unnecessarily high heat losses, units with high efficiencies are sought after. These are realized by means of pressure-dependent gap sealing and high-precision manufacturing technology.
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |
---|---|
Max. flow [l/min] |
48.0 |
Nominal size [cm³/rev] |
16 |
Max. intermittent pressure [bar] |
280 |
Maximum rotational speed [rpm] |
3000 |
Drive shaft |
Conical 1:5 |
Direction of rotation |
anti clockwise rotation |
Front cover |
Rectangular flange Ø 80 mm |
Housing material |
Aluminum |
Noise level |
Standard noise level |
Product |
External gear unit |
Function |
Pump |
Model |
Model F (4 ... 28 cm³/rev) |
Series |
Bearing diameter Ø 18mm |
Version |
corrosion-resistant, pinned |
Port connection |
Square flange DIN 3901/3902 |
Sealing material |
NBR |
Rear cover |
Standard |
Non-standard version |
Deviations from catalogue standards, see drawing |
Weight [kg] |
3.76 |
Τύπος εγγράφου | Σύνδεσμος λήψης |
---|---|
Φύλλα δεδομένων | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=10089 |
Εγχειρίδιο | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Drawing | 2ad50aef-ad79-44b3-be33-96a72a35d0bc |
Σύνδεσμος λήψης |
---|
3D CAD |
1515702067
Straight flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702068
Straight flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702069
Straight flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702008
Straight flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702073
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702074
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702075
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702010
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702018
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος1515702002
90° angle flange
Τιμή κατόπιν αιτήματος