Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleService
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleINGENIERIE
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleSélectionner votre emplacement
La tâche principale des moteurs à engrenages extérieurs consiste à convertir l´énergie hydraulique (débit et pression) en énergie mécanique (couple et vitesse de rotation). Les unités à engrenages extérieurs Rexroth possèdent des rendements très élevés pour réduire les pertes de chaleur. Ils sont obtenus par le biais de fentes d'étanchéité réglables en fonction de la pression et de techniques de fabrication de haute précision.
Attributs du produit | |
---|---|
Débit max. [l/min] |
38.5 |
Calibre [cm³/rev] |
11 |
Pression constante maximale [bar] |
250 |
Vitesse de rotation maximale [rpm] |
3500 |
Arbre d'entraînement |
conique 1:5 |
Sens de rotation |
2 sens de rotation |
Couvercle avant |
Bride rectangulaire Ø 80 mm\n |
Composition du boîtier |
Aluminium |
Niveau sonore |
Niveau sonore standard |
Produit |
unité à denture externe |
Fonction |
Moteur |
Série de construction |
Série de construction F (5.5 ... 22.5 cm³/tr) |
Etat série |
Arbre Ø 18mm |
Version |
phosphaté, goupillé |
Raccordement des conduites |
flasque rectangulaire pour fixation ISO8434-1 |
Matériau des joints |
NBR |
Rear cover |
Orifice de raccordement d'huile de fuite |
Poids [kg] |
3.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=14028 |
Manuel | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_manual&q=07012-B |
Dessin | a8d31d9a-28ea-47ef-9080-4be067cab30e |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
1515702071
Bride coudée à 90°
Prix sur demande1515702072
Bride coudée à 90°
Prix sur demande