PST600E

컴팩트하고 슬림한 AC 제어 장치 PST600E는 고정식 용접 기계 및 수동 용접 건을 사용하는 애플리케이션에 적합합니다.
AC 제어 장치 PST600E는 최대 500kVA의 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
• 작동 주파수 50/60Hz
• 공기 냉각 또는 수냉각 사용
• 조정된 기능 범위를 갖춘 개별 입력/출력 필드
• 외부 전류 센서가 없는 고정밀 1차 전류 제어 – 케이블 및 커넥터 필요 없음
• 최대 500kVA의 용접 변압기를 위한 최대 2,400A 피크 전류
• 엔지니어링 소프트웨어 BOS6000 및 조작 패널 VCP05를 통한 조작 및 진단