ctrlX IPC PR4 Mid-Range

Los Box PC compactos de la serie PR4 de la gama crtlX IPC están disponibles en diferentes niveles de ampliación. Para conectar la pantalla multitáctil DR/DE separada físicamente, pueden utilizarse diferentes interfaces. El uso de la última generación de procesadores apta para la industria, con una reducida pérdida de potencia, permite contar con un diseño sin ventiladores. El elevado rendimiento, así como la variedad de opciones de ampliación e interfaces estándar, incluida la comunicación por Ethernet en tiempo real, convierten al Box PC PR4 en la plataforma de solución ideal para todas las aplicaciones basadas en HMI del segmento de potencia intermedio. El chip TPM 2.0 integrado proporciona la seguridad necesaria en el entorno IoT, por lo que los resistentes equipos son idóneos para la industria 4.0.