Seleccione su localización
Productos
Información generalIndustrias
Información generalServicio
Información generalDescargas
Información generalCarreras
Información generalCompañia
Información generalGrupo de productos
Información generaleConfigurators y herramientas online
Información generalEntrenamientos
Información generalSeleccione su localización
Juego de empalmador 45° 40x40 designLINE, gris señales
Atributos de productos | |
---|---|
Ranura del perfil |
10 |
ESD |
sí |
Color |
Aluminio blanco (RAL 9006) |
Material de fijación |
2 tornillos S12x30,1 tuerca con collar M8,1 tornillo de cabeza de martillo M8x20 |
Material |
Fundición de aluminio, lacado |
Volumen de suministro |
Juego incl. material de fijación (FS), tapas |
Información de material |
Empalmador de 45° designLINE: Fundición de aluminio, lacado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Aviso |
El empalmador 45° establece una conexión conductora, pero las tapas incluidas en el juego no son aptas para ESD. |
Peso [kg] |
0.2 |
Tipo de documento | Vínculo de descarga |
---|---|
Hojas de datos | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554454 |
Vínculo de descarga |
---|
3D CAD |