Alimentatore di tensione adatto all’alimentazione di ritorno XVR

Gli alimentatori XVR del portfolio ctrlX DRIVE efficienti in termini di energia e ad alimentazione di recupero generano una tensione continua del circuito intermedio dalla tensione di rete. L’energia di rigenerazione può essere rialimentata nella rete e la tensione del circuito intermedio può essere regolata ad un livello costante indipendentemente dalla tensione di rete. Il transistor e la resistenza di frenatura di emergenza per il guasto alla tensione di rete sono già integrati.

Attraverso il runtime standard che consente di realizzare la maggior parte delle funzioni di azionamento, sono disponibili ulteriori pacchetti funzioni opzionali per applicazioni impegnative. Sulla base delle opzioni di ordinazione, è possibile ampliare l’hardware integrandolo con il ctrlX CORE ad azionamento integrato per quasi tutte le funzioni di automazione.