ctrlX DRIVE 포트폴리오의 XCS 단일 축 컨버터는 공급 전압에서 DC 버스 전압을 생성하고 서보 모터를 작동시키기 위해 이 전압을 가변 진폭과 주파수로 구성되고 제어되는 AC 출력 전압으로 변환합니다.
장치에서 생성된 DC 버스 전압을 사용하여 추가적으로 XMS 단일 축 및 XMD 이중 축 인버터를 사용할 수 있습니다. 표준 런타임을 통해 까다로운 애플리케이션을 위한 추가적인 기능 패키지 옵션을 사용할 수 있으므로, 대부분의 드라이브 작업을 구현할 수 있습니다. 주문 옵션을 사용하여 최대 SIL3까지 안전 관련 애플리케이션용 ctrlX SAFETY로, 그리고 거의 모든 자동화 작업을 위한 드라이브 통합 ctrlX CORE로 하드웨어를 확장할 수 있습니다.