MTX est un système CNC évolutif individuellement avec API intégrée pour les procédés de fabrication d'usinage, de formage et additifs. Des caractéristiques de puissance exceptionnelles et des fonctions technologiques étendues garantissent une productivité et une flexibilité maximales. Qu'une machine standard ou une installation de production entièrement automatisée soit commandée – pour toute application, MTX garantit un usinage hautement dynamique avec des temps morts réduits.
MTX est le système CNC idéal pour les tâches suivantes :
▪Fraisage
▪Perçage
▪Affûtage
▪Usinage des roues dentées
▪Tournage
▪Pliage (tubes, fil métallique)
▪Grignotage
▪Découpage-poinçonnage
▪Découpage par jet (laser, plasma, eau, oxygaz)
▪Manipulation
▪Procédés de fabrication additifs (impression 3D)
->Jusqu'à 250 axes dans plus de 60 canaux
->Temps de cycle API et CNC les plus courts, même pour l'usinage à grande vitesse
->Noyau CNC innovant avec fonctions technologiques étendues
->Interface utilisateur intuitive configurable avec souplesse et concept d'exploitation uniforme facilitant la programmation
->Plate-forme système ouverte
->60 canaux CNC indépendants peuvent commander jusqu'à 250 axes, dont 60 peuvent avoir une fonction broche
->Au choix la communication ProfiNet E/S ou la communication Ethernet/IP
->SafeMotion et SafeLogic optionnels
->Interface utilisateur à saisie multiple intuitive avec simulation de traitement intégrée
->Pack technologique optimisé pour le découpage au laser à grande vitesse
->Logiciel complémentaire, p. ex. cryptage de programmes de pièces, optimisation de la durée de cycle et de l'énergie