SafeLogic SLc

SafeLogic compact es un control de seguridad gráfico programable certificado en conformidad con la IEC 61508 (hasta SIL3), EN 62061 (hasta SILCL3) y EN ISO 13849-1 (hasta cat. 4 y PL e). La estructura modular del sistema permite una adaptación óptima a diversas aplicaciones. Las puertas de enlace de comunicación integran el control de seguridad en diversas redes de automatización. Junto con el bus seguro de automatización Sercos, el protocolo de seguridad CIPsafety on Sercos y la familia de accionamientos IndraDrive con SafeMotion se consigue una interacción sencilla en forma de soluciones globales de Motion Logic certificadas.