Select your location
Select your location
铰链,铝 P1=30 P2=30
Product attributes | |
---|---|
型材槽 |
8 |
ESD |
是 |
铰链类型 |
铝 |
包装单位 |
2 |
力 [Fmax] [N] |
300 |
型材 P2 [mm] |
30 |
材料 |
压铸铝,镀镍 |
尺寸 B [mm] [mm] |
28 |
紧固件 |
4x 沉头螺栓 DIN7991-M6X12, 4x T 型螺母,沟槽 8 M6 |
供货范围 |
包括紧固件 |
尺寸 b [mm] |
17.5 |
尺寸 a [mm] [mm] |
17.5 |
尺寸 A [mm] [mm] |
28 |
材料说明 |
铰链:铸铝,镀镍,紧固件材料:钢,镀锌 |
型材 P1 [mm] |
30 |
重量 [kg] |
0.08 |
Document type | Download link |
---|---|
Datasheets | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842544527 |
Download link |
---|
3D CAD |