La gestión de procesos y tecnología complejas como Edge Computing requieren reservas de potencia. Bosch Rexroth las pone a su disposición de forma flexible y escalable por medio del ctrlX IPC, incluso para aplicaciones de alto rendimiento. Gracias a la escasa pérdida de potencia, el diseño de hardware funciona sin sistema de refrigeración ni ventiladores. Esto garantiza una vida útil prolongada y sin problemas.
Las posibilidades son tan variadas como los requisitos del usuario. Gracias a la infinidad de opciones de ampliación y a las numerosas interfaces, las soluciones se adaptan perfectamente a sus necesidades. Además, la gama IPC puede acceder a las funciones de la Toolbox de software e ingeniería ctrlX WORKS. Esto permite contar con una ingeniería sencilla basada en aplicaciones. Los Box PC PR divididos por niveles según su potencia están disponibles junto con las pantallas multitáctil alejadas hasta 100 m de la serie DR/DE de entre 12 y 24 pulgadas o junto con el PC de panel de la serie VR. Los componentes estándar o el software de código abierto de otros proveedores ofrecen además flexibilidad y espacios libres.
Para la comunicación hay disponible una gran variedad de interfaces. ctrlX IPC crea la interfaz idónea entre el nivel de campo y la nube, además de encargarse de la transferencia fiable y segura de grandes cantidades de datos. Con ctrlX IPC, las empresas estarán preparadas, por ejemplo, para gestionar la creciente cantidad de datos dentro de la industria 4.0 gracias a un Edge Computing reforzado. Los datos se procesarán de forma descentralizada con potentes PC industriales en el Edge antes de transferirse al sistema de control, la nube, etcétera. ctrlX IPC aprovecha las nuevas opciones para supervisar y optimizar procesos y estados con Edge Computing.